Digitalausgang DO
Der DO (digitaler Schaltausgang) bietet die Möglichkeit, auf bestimmte Eingangssignalpegel zu reagieren. Das Schaltverhalten des DOs lässt sich wie folgt konfigurieren:
- Innerhalb des gesamten Messbereichs können bis zu 2 Schaltschwellen frei konfiguriert werden. Pro Schaltschwelle können Schaltverhalten und Schaltverzögerung individuell eingestellt werden. Das Schaltverhalten ist invertierbar.
- Beim Über- bzw. Unterschreiten der Schaltschwellen schaltet der DO.
Optisch werden diese Zustände durch eine LED angezeigt.
Die technischen Daten finden Sie im Datenblatt, das Sie unter folgendem Link generieren können:
Strom-Zeit-Produkt
Ab Überschreitung einer konfigurierbaren Aktivierungsschwelle (x Ampere) bildet der Messumformer ein Strom-Zeit-Produkt (t * A). Sobald dieses Strom-Zeit-Produkt einen Schwellwert überschreitet, wird der digitale Ausgang DO geschaltet.
Aktivierungsschwelle und Strom-Zeit-Produkt können per Interface-Konfigurationssoftware, Interface-Konfigurationsapp oder Konfigurationsdisplay frei konfiguriert werden.
Parameter | Wert |
|---|---|
Schaltverhalten | Strom-Zeit-Produkt |
Aktivierungsschwelle | 100 A |
Strom-Zeit-Produkt | 100 As |
Ausschaltverzögerung | 0 ms |
Einschaltverzögerung | 0 ms |
Anwendungsbeispiel: Überlastschutz
Wenn für eine bestimmte Zeit der Motornennstrom überschritten wird (Überlastbetrieb), löst der DO aus. Diese Funktion gleicht im Prinzip nur einer einfachen Einschaltverzögerung.
Das Besondere an der Strom-Zeit-Produktbildung ist die schnellere Abschaltung, wenn der Strom deutlich den Nennstrom überschreitet (z. B. bei blockiertem Antrieb). Zusätzlich lässt sich eine Abschaltverzögerung für DO nach diesem Ereignis konfigurieren (z. B. für einen erneuten Anlauf).