Digitalausgang DO
Der DO (digitaler Schaltausgang) bietet die Möglichkeit, auf bestimmte Eingangssignalpegel zu reagieren. Das Schaltverhalten des DOs lässt sich wie folgt konfigurieren:
- Innerhalb des gesamten Messbereichs können bis zu 2 Schaltschwellen frei konfiguriert werden. Pro Schaltschwelle können Schaltverhalten und Schaltverzögerung individuell eingestellt werden. Das Schaltverhalten ist invertierbar.
- Beim Über- bzw. Unterschreiten der Schaltschwellen schaltet der DO.
Optisch werden diese Zustände durch eine LED angezeigt.
Um den Schaltstrom des DOs zu erhöhen, kann das Produkt durch ein Relais (Artikelnummer 857-359) erweitert werden.
Zusätzlich lässt sich der DO als Frequenzgenerator oder Impulsausgang konfigurieren:
- Der Frequenzgenerator kann bis max. 100 Hz konfiguriert werden.
- Über den Impulsausgang (S0‑Schnittstelle) kann die Anzahl der Impulse/kWh (max. 10000) konfiguriert werden.
Die technischen Daten finden Sie im Datenblatt, das Sie unter folgendem Link generieren können: