Konfigurationsmöglichkeiten
DIP-Schalter
|
Über die DIP-Schalter konfigurieren Sie die Parameter direkt am Produkt.
Im Auslieferungszustand befinden sich alle DIP-Schalter in der Position 0.
Weitere Informationen zu den DIP-Schaltern finden Sie unter:
Interface-Konfigurationssoftware
|
Mit der Interface-Konfigurationssoftware konfigurieren Sie das Produkt über einen PC.
Die Kommunikation erfolgt über das WAGO USB-Service-Kabel (Artikelnummer 750-923) oder den WAGO Bluetooth® Adapter (Artikelnummer 750-921).
Weitere Informationen zur Interface-Konfigurationssoftware finden Sie unter www.wago.com.
Interface-Konfigurationsapp
|
Mit der Interface-Konfigurationsapp JUMPFLEX®-ToGo konfigurieren Sie die Parameter über Smartphone oder Tablet.
Die Kommunikation zwischen Smartphone/Tablet und Produkt erfolgt mit Hilfe der Service-Schnittstelle über den WAGO Bluetooth® Adapter (Artikelnummer 750-921).
Konfigurationsdisplay
|
Mit dem Konfigurationsdisplay (Artikelnummer 2857-900) konfigurieren Sie die Parameter direkt am Produkt.
Das Konfigurationsdisplay wird auf die Service-Schnittstelle aufgerastet.
Folgende Menüpunkte stehen zum Konfigurieren des Produktes zur Verfügung:
Menüpunkt | Unterpunkte |
|---|---|
Messwerte | Eingang; Ausgang; Digitaler Ausgang; Relais; Eingang DC; Spitzenwert |
Schnellkonfiguration | Messung; Anfangswert; Endwert; Signal; Ausgang; Diagnose; Filter; Digitaler Ausgang; Relais |
Eingang | Anfangswert; Endwert; Filter; Nullpunktkorrektur |
Ausgang | Signal; Messung; Anfangswert; Endwert; Unterschreitung; Überschreitung |
Digitaler Ausgang | Modus; Anfangswert; Endwert; Einschaltverzögerung; Ausschaltverzögerung |
Relais | Modus; Anfangswert; Endwert; Einschaltverzögerung; Ausschaltverzögerung |
Simulation | Kanal; Eingang/Ausgang; Digitaler Ausgang; Relais |
Allgemein | Passwort; Werkseinstellung |
Geräteinfo | Produktbeschreibung; Produkttemperatur; HW Id; SW Id; SWU Id |
Hinweis
Dokumentation zum Konfigurationsdisplay beachten!
Informationen zum Bedienen und Konfigurieren des Konfigurationsdisplays (Artikelnummer 2857-900) finden Sie in der Dokumentation zum Konfigurationsdisplay (z. B. über www.wago.com/2857-900).