Zubehör
Details zum Zubehör finden Sie im Hauptkatalog Band 4 „INTERFACE ELECTRONICS“ oder über den Link:
Zubehör – Werkzeug
Beschreibung | Bezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|---|
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft | Typ 2, Klinge 3,5 mm × 0,5 mm | 210-720 |
Zubehör – Konfiguration
Für die Konfiguration über Interface-Konfigurationssoftware, Interface-Konfigurationsapp bzw. Konfigurationsdisplay verwenden Sie folgendes Zubehör:
Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
WAGO Bluetooth® Adapter | 750-921 | |
WAGO USB-Kommunikationskabel | 2,5 m | 750-923 |
5 m | 750-923/000-001 | |
Interface-Konfigurationssoftware | Über www.wago.com | |
Interface-Konfigurationsapp | Über App-Store | |
Konfigurationsdisplay | 2857-900 | |
Zubehör – Beschriftung
Setzen Sie für die Beschriftung das WMB-Multibeschriftungssystem ein.