Zubehör

Details zum Zubehör finden Sie im Hauptkatalog Band 4 „INTERFACE ELECTRONICS“ oder über den Link:

www.wago.com/2857-570/024-005

Zubehör – Werkzeug

Zubehör – Werkzeug

Beschreibung

Bezeichnung

Artikelnummer

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft

Typ 2, Klinge 3,5 mm × 0,5 mm

210-720

Zubehör – Konfiguration

Für die Konfiguration verwenden Sie folgendes Zubehör:

Zubehör - für Konfiguration

Beschreibung

Artikelnummer

ETHERNET-Stecker RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; 22 AWG; Zugentlastung

750-978/000-011

Interface-Konfigurationssoftware

Über www.wago.com

Zubehör – Sonstiges

Zubehör – Sonstiges

Beschreibung

Artikelnummer

Primär getaktete Stromversorgung Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,25 A

787-2850