Applikationsbeispiele


Beispiele für Fehlersignalisierungen
DIP-Schalter S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Messbereichsunterschreitung | Messbereichsüberschreitung | Überstrom |
Messbereichsanfang − 5 % | Messbereichsende + 2,5 % | Messbereichsende + 5 % | ||
Beispiel | Messbereichsüberschreitung | Überstrom | |
|---|---|---|---|
Default-Einstellung | Messbereichsende + 2,5 % | Messbereichsende + 5 % | |
Eingang 5 A | Fehler ab: | 5,125 A | 6,3 A |
Signalisierung: | LED blinkt rot mit 2 Hz. | LED blinkt rot mit 4 Hz. | |
Eingang 1 A | Fehler ab: | 1,025 A | 1,25 A |
Signalisierung: | LED blinkt rot mit 2 Hz. | LED blinkt rot mit 4 Hz. | |