Zubehör

Details zum Zubehör finden Sie im Hauptkatalog Band 4 „INTERFACE ELECTRONICS“ oder über den Link:

www.wago.com/857-550

Zubehör – Werkzeug

Zubehör – Werkzeug

Beschreibung

Bezeichnung

Artikelnummer

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft

Typ 2, Klinge 3,5 mm × 0,5 mm

210-720

Zubehör – Konfiguration

Für die Konfiguration über Interface-Konfigurationssoftware bzw. Interface-Konfigurationsapp verwenden Sie folgendes Zubehör:

Zubehör – für Konfiguration

Beschreibung

Artikelnummer

WAGO Bluetooth® Adapter

750-921

WAGO USB-Kommunikationskabel

2,5 m

750-923

5 m

750-923/000-001

Interface-Konfigurationssoftware

Über www.wago.com

Interface-Konfigurationsapp

Über App-Store

Zubehör – Interface-Adapter

Für eine einfache Systemverkabelung und WAGO Flachbandkabel können Sie den Interface-Adapter einsetzen.

Zubehör – Interface-Adapter

Beschreibung

Artikelnummer

Interface-Adapter für bis zu 8 Geräte,
mit 16-poligem Flachbandkabel-Steckverbinder gemäß DIN 41651, analog

857-980

WAGO Flachbandkabel, 16-polig, offenes Ende

2 m

706-100/1602-200

Einspeise- und Durchgangsklemme

857-979

Zubehör – Beschriftung

Setzen Sie für die Beschriftung das WMB-Multibeschriftungssystem ein.