Kurzbeschreibung
Funktion:
Das Produkt
- dient zur Erfassung von Gleich- und Wechselströmen AC/DC 0 … 1 A sowie AC/DC 0 … 5 A (bei Einzelmontage bis zu 6 A).
- wandelt das Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal.
- ist bis zu einer Eingangsspannung von AC/DC 300 V einsetzbar, wenn der Neutralleiter (GND1) nicht gefährlich aktiv ist.
Merkmale:
- Echteffektivwert-Messung (TRMS) oder arithmetischer Mittelwert
- Digitaler Schaltausgang (Schaltschwellen frei konfigurierbar)
- Zuschaltbare Filterfunktion
- Signalisierung der Messbereichsüberschreitung
- Kalibrierte Messbereichsumschaltung
- PC-Konfigurationsschnittstelle
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung gemäß EN 61140