Applikationsbeispiel
Beispiele für Fehlersignalisierungen
DIP-Schalter S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Messbereichsunterschreitung | Messbereichsüberschreitung | Überstrom |
Messbereichsanfang − 5 % | Messbereichsende + 2,5 % | Messbereichsende + 5 % | ||
Beispiel | Messbereichsüberschreitung | Überstrom | |
|---|---|---|---|
Default-Einstellung | Messbereichsende + 2,5 % | Messbereichsende + 5 % | |
Eingang RC1 = RT500 von LEM | Fehler ab: | 512,5 A | 630 A |
Signalisierung: | LED blinkt rot mit 2 Hz. | LED blinkt rot mit 4 Hz. | |
Eingang RC2A = RT2000 von LEM | Fehler ab: | 2050 A | 2520 A |
Signalisierung: | LED blinkt rot mit 2 Hz. | LED blinkt rot mit 4 Hz. | |