Kurzbeschreibung
Funktion:
Das Produkt
- dient zur Erfassung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Gleich- und Wechselströmen.
- wandelt das Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal.
- Innerhalb des gewählten Messbereichs kann eine Messspanne definiert werden. Defaultmäßig entspricht die Messspanne 100 % des gesamten Messbereichs.
- Die Messwertmethode kann umgeschaltet werden zwischen Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert.
- Als Messgröße kann zwischen Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung oder Leistungsfaktor gewählt werden.
Merkmale:
- Effektivwertmessung (RMS) oder arithmetischer Mittelwert
- Ein digitaler Meldeausgang reagiert bei konfigurierten Messbereichsgrenzen (siehe auch Digitalausgang).
- 2 getrennte Messeingänge für Gleich- und Wechselspannungen sowie Gleich- und Wechselströme
- Zuschaltbare Filterfunktion
- PC-Konfigurationsschnittstelle
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung gemäß EN 61010-1