Conseils d'installation pour emplacement dangereux UL
AVERTISSEMENT
Risque d‘explosion !
Ne débranchez pas l‘appareil si la tension n‘a pas été coupée ou si la zone de travail n‘est pas exempte de concentrations inflammables.
AVERTISSEMENT
Risque d‘explosion !
L‘échange de composants peut altérer l‘aptitude de classe I, Div. 2.
- Ce dispositif est exclusivement prévu pour l‘utilisation dans la classe I, Div. 2, groupes A, B, C, D, Temp. Code T4 ou dans des milieux sans risque d‘explosion. E-File: E198726
- Altitude de fonctionnement max. au-dessus du niveau de la mer : 2000 m
- Température ambiante : −25 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C
Vous trouverez de plus amples informations sous :