Fonctionnement Ex sécurisé
- Le boîtier (d‘ordinaire mis en place par l‘utilisateur ou l‘installateur) doit être conforme à toutes les exigences pertinentes de IEC 60079-0 et IEC 60079‑7 et présenter au moins l‘IP54 selon IEC 60529.
- À l'extérieur des modules, des mesures appropriées doivent être prises pour que la tension de référence ne soit pas dépassée de plus de 40% en raison de perturbations transitoires.
- La connexion et la déconnexion de circuits à sécurité non intrinsèque ne sont autorisées que si aucune atmosphère explosive n‘est présente
- Au lieu de montage du produit, la température ambiante doit se situer dans la plage −25 à +70 °C.
- Le produit ne peut être utilisé que dans une zone avec au moins un degré de pollution 2, tel que défini dans la norme IEC 60664-1.
- Les avertissements suivants doivent être placés à proximité du produit :
- ATTENTION – NE PAS SÉPARER SOUS-TENSION !
- ATTENTION – SÉPARER SEULEMENT DANS DES MILIEUX SANS RISQUE D’EXPLOSION !
Vous trouverez de plus amples informations sous :