Description rapide :
Fonction :
Le produit
- permet l'acquisition de courants continus et alternatifs dans une plage de mesure jusqu'à 100 A AC/DC.
- convertit le signal d'entrée en un signal de sortie standard analogique
Caractéristiques :
- Un contact de signalisation digital ainsi qu'un relais avec contact inverseur réagissent pour des limites de plages de mesure configurées (voir aussi Sortie digitale).
- « Clipping » commutable (limitation du signal standard analogique sur les valeurs finales de la plage de mesure).
- Filtre réglable par logiciel
- Simulation de comportement d'entrée/de sortie par l'écran de configuration.
- Triple isolation et tension d'isolation de 3 kV selon EN 61010-1