Comportement à la sortie
Le comportement de sortie peut être configuré à l'aide du logiciel de configuration d'interface ou de l'application de configuration d'interface.
Mode clipping
Un commutateur DIP permet de limiter le signal de sortie analogique aux valeurs finales de la plage de mesure (« mode clipping »).
Si on configure par ex. un signal standard 4 … 20 mA et que le mode clipping est activé, le signal de sortie est « gelé » à 4 mA vers le bas et à 20 mA vers le haut, même lorsque le signal d'entrée sort de cette zone.
Cette fonction est avantageuse lorsque la commande en aval ne peut pas traiter par ex. des signaux négatifs, ou quand on doit s'assurer que le signal analogique à la sortie ne dépasse pas 20 mA.
Sous-dépassement de la plage de mesure
- Saisissez dans ce champ la valeur à laquelle le signal de sortie sera limité en cas de dépassement inférieur de la plage de mesure ou à partir de laquelle une valeur de remplacement sera émise pour le signal de sortie en cas de dépassement inférieur de la plage de mesure.
- Réglez le comportement de sortie à l'aide de la case à cocher [Définir des valeurs de remplacement en cas de sous-dépassement/dépassement].
Dépassement de la plage de mesure
- Saisissez dans ce champ la valeur à laquelle le signal de sortie sera limité en cas de dépassement supérieur de la plage de mesure ou à partir de laquelle une valeur de remplacement sera émise pour le signal de sortie en cas de dépassement supérieur de la plage de mesure.
- Réglez le comportement de sortie à l'aide de la case à cocher [Définir des valeurs de remplacement en cas de sous-dépassement/dépassement].
Définir les valeurs de remplacement en cas de sous-dépassement/dépassement
- Cochez cette case si une valeur de remplacement doit être émise pour la valeur de sortie en cas de sous-dépassement /dépassement de la plage de mesure.
Si cette case n'est pas cochée, la valeur de sortie est limitée en cas de sous-dépassement/dépassement de la plage de mesure.
Valeur de remplacement en cas de sous-dépassement
Le champ n'est actif que si la case à cocher [Définir des valeurs de remplacement en cas de sous-dépassement/dépassement] est sélectionnée.
- Saisissez dans ce champ la valeur de remplacement qui sera éditée comme valeur de remplacement en cas de sous-dépassement de la plage de mesure.
Valeur de remplacement en cas de dépassement
Le champ n'est actif que si la case à cocher [Définir des valeurs de remplacement en cas de sous-dépassement/dépassement] est sélectionnée.
- Saisissez dans ce champ la valeur de remplacement qui sera éditée comme valeur de remplacement en cas de dépassement de la plage de mesure.