Signalisation/relais
Le relais offre la possibilité de réagir à certains niveaux de signaux d'entrée. Le comportement de commutation du relais peut être configuré comme suit :
- Il est possible de configurer librement jusqu'à 2 seuils de commutation dans l'ensemble de la plage de mesure. Pour chaque seuil de commutation, le comportement de commutation et le retard de commutation peuvent être réglés individuellement. Le comportement de commutation peut être inversé.
- Lorsque les seuils de commutation sont dépassés ou non atteints, le relais commute.
Ces états sont signalés visuellement par une LED.
Vous trouverez les données techniques dans la fiche technique que vous pouvez générer en cliquant sur le lien suivant :
Produit temps courant
A partir du dépassement d'un seuil d'activation configurable (x ampères), le convertisseur de mesure forme un produit temps-courant (t * A). Dès que ce produit temps-courant dépasse une valeur seuil, le relais est activé.
Le seuil d'activation et le produit temps-courant peuvent être librement configurés via le logiciel de configuration d'interface, l'application de configuration d'interface ou l'écran de configuration d'interface.
Paramètres | Valeur |
|---|---|
Comportement en commutation | Produit temps courant |
Seuil d'activation | 100 A |
Produit temps courant | 100 As |
Temporisation à la fermeture | 0 ms |
Durée de démarrage | 0 ms |
Exemple d'application :
Protection contre les surcharges
Si le courant nominal du moteur est dépassé pendant un certain temps (fonctionnement en surcharge), le relais se déclenche. Cette fonction ne ressemble en principe qu'à un simple retard au démarrage.
La particularité de la formation du produit temps-courant est la coupure plus rapide lorsque le courant dépasse nettement le courant nominal (par exemple en cas d'entraînement bloqué). De plus, il est possible de configurer une temporisation d'arrêt pour le relais après cet événement (par exemple pour un nouveau démarrage).