Description rapide :
Fonction :
Le produit
- surveille les états des signaux avec jusqu'à 2 seuils de commutation.
- signale les états des signaux avec jusqu'à 2 seuils de commutation.
- convertit le signal d'entrée en un signal de sortie standard analogique
- permet de choisir la grandeur de mesure entre le courant, la tension, la puissance active, la puissance apparente ou la puissance réactive.
- indique également la fréquence et l'angle de phase.
Caractéristiques :
- Un relais avec contact inverseur réagit pour des limites de plages de mesure configurées (voir aussi Signalisation/relais).
- Filtre réglable par logiciel
- Simulation de comportement d'entrée/de sortie par l'écran de configuration.
- Signaux analogiques uni/bipolaires en sortie (courant/tension)
- Contact de signalisation digital supplémentaire pour les limites de plage de mesure configurées
- La DO peut être configurée comme générateur de fréquence ou comme sortie d'impulsion (interface S0).