LEDs et signalisation d'erreurs
Affichage LED | Signification | ||
|---|---|---|---|
La LED « PWR » est allumée. |
| Tension d’alimentation disponible. | |
La LED clignote. |
| 2 Hz | Mode simulation |
La LED « PWR » clignote et |
| 4 Hz | Chargeur de firmware actif/en cours de chargement/en attente de téléchargement |
La LED « PWR » clignote. |
| 8 Hz | Les données de paramétrage sont incohérentes. |
LED « Rel » allumée. |
| Le relais est alimenté. | |
La LED « DO » est allumée |
| DO US+ est active. | |
Les LED « PWR » et « ERR » clignotent alternativement |
| Chargement du firmware | |
La LED « ERR » clignote. |
| 2 Hz | Sous-dépassement ou dépassement de la plage de mesure |
La LED « ERR » clignote. |
| 8 Hz | Surintensité / configuration non valide |
La LED « ERR » est allumée. |
| Produit défectueux ! Merci de le renvoyer ! | |