Sortie digitale DO

La DO (sortie de commutation numérique) offre la possibilité de réagir à certains niveaux de signaux d'entrée. Le comportement de commutation de la DO peut être configuré comme suit :

Ces états sont signalés visuellement par une LED.

Pour augmenter le courant de commutation de la sortie numérique (DO), le produit peut être complété par un relais (référence 857-359).

De plus, la DO peut être configurée comme générateur de fréquence ou sortie d'impulsions :

Vous trouverez les données techniques dans la fiche technique que vous pouvez générer en cliquant sur le lien suivant :

www.wago.com/2857-569