Possibilités de configuration
Commutateurs DIP
|
Les commutateurs DIP permettent de configurer les paramètres directement sur le produit.
À la livraison, tous les commutateurs DIP sont en position 0.
Pour plus d'informations sur les commutateurs DIP, voir :
Logiciel de configuration d'interface
|
Le logiciel de configuration d'interface permet de configurer le produit via un PC.
La communication s'effectue par cordon USB WAGO (numéro d'article 750-923) ou par adaptateur WAGO Bluetooth® (numéro d'article 750-921).
Pour plus d'informations sur le logiciel de configuration d'interface, voir www.wago.com.
Application Smartphone JUMPFLEX
|
L'application de configuration d'interface JUMPFLEX®-ToGo permet de configurer les paramètres via un smartphone ou une tablette.
La communication entre le smartphone/la tablette et le produit s'effectue à l'aide de l'interface de service via l'adaptateur WAGO Bluetooth® (numéro d'article 750-921).
Écran de configuration
|
L'écran de configuration (numéro d'article 2857-900) permet de configurer les paramètres directement sur le produit.
L'écran de configuration est encliqueté sur l'interface de service.
Les éléments de menu suivants sont disponibles pour configurer le produit :
Élément de menu | Sous-points |
|---|---|
Valeurs mesurées | Entrée ; Sortie ; Sortie numérique ; Relais ; Entrée DC ; Valeur de crête |
Configuration rapide | Mesure ; Valeur initiale ; Valeur finale ; Signal ; Sortie ; Diagnostic ; Filtre ; Sortie numérique ; Relais |
Entrée | Valeur initiale ; valeur finale ; filtre ; correction du point zéro |
Sortie | Signal ; Mesure ; Valeur initiale ; Valeur finale ; Sous-dépassement ; Dépassement |
Sortie digitale | Mode ; Valeur initiale ; Valeur finale ; Délai d'activation ; Délai au démarrage |
Relais | Mode ; Valeur initiale ; Valeur finale ; Délai d'activation ; Délai au démarrage |
Simulation | Canal ; Entrée/Sortie ; Sortie numérique ; Relais |
Généralités | Mot de passe ; réglage d'usine |
Informations du dispositif | Description du produit ; température du produit ; HW Id ; SW Id ; SWU Id |
Remarque
Consulter la documentation sur l'écran de configuration !
Vous trouverez des informations sur l'utilisation et la configuration de l'écran de configuration (numéro d'article 2857-900) dans la documentation de l'écran de configuration (par ex. sur www.wago.com/2857-900).