Possibilités de configuration
Logiciel de configuration d'interface
|
Le logiciel de configuration d'interface permet de configurer le produit via un PC.
La communication s'effectue par cordon USB WAGO (numéro d'article 750-923) ou par adaptateur WAGO Bluetooth® (numéro d'article 750-921).
Pour plus d'informations sur le logiciel de configuration d'interface, voir www.wago.com.
Application Smartphone JUMPFLEX
|
L'application de configuration d'interface JUMPFLEX®-ToGo permet de configurer les paramètres via un smartphone ou une tablette.
La communication entre le smartphone/la tablette et le produit s'effectue à l'aide de l'interface de service via l'adaptateur WAGO Bluetooth® (numéro d'article 750-921).
Écran de configuration
|
L'écran de configuration (numéro d'article 2857-900) permet de configurer les paramètres directement sur le produit.
L'écran de configuration est encliqueté sur l'interface de service.
Les éléments de menu suivants sont disponibles pour configurer le produit :
Élément de menu | Sous-points |
|---|---|
Valeurs de process | Entrée : état ; puissance active ; puissance apparente ; puissance réactive ; tension ; courant ; angle de phase cos phi ; fréquence |
Entrée | Signal ; tension ; courant ; filtre |
Sortie | Signal ; Valeur initiale ; Valeur finale ; Sous-dépassement ; Dépassement ; Valeurs de remplacement |
Sortie digitale | Inactif ; commutation US ; commutation GND ; relais à seuils ; générateur de fréquence ; interface S0 |
Relais | Inactif ; à la hausse ; à la baisse ; Relais à seuils |
Simulation | Valeur d'entrée ou de sortie |
Généralités | Mot de passe ; réglage d'usine |
Informations du dispositif | Numéro d'article ; Désignation du produit ; Id HW ; Id SW |
Remarque
Consulter la documentation sur l'écran de configuration !
Vous trouverez des informations sur l'utilisation et la configuration de l'écran de configuration (numéro d'article 2857-900) dans la documentation de l'écran de configuration (par ex. sur www.wago.com/2857-900).