Accessoires

Vous trouverez des détails sur les accessoires dans le catalogue principal, volume 4 « INTERFACE ELECTRONICS » ou sur le lien :

www.wago.com/2857-550

Accessoires – Outils

Accessoires – Outils

Description

Désignation

Référence

Outil de manipulation, partiellement isolé

Type 2, lame 3,5 mm × 0,5 mm

210-720

Accessoires – Configuration

Pour la configuration via le logiciel de configuration d'interface, l'application de configuration d'interface ou l'écran de configuration, utilisez les accessoires suivants :

Accessoires - pour configuration

Description

Référence

Adaptateur Bluetooth® WAGO

750-921

Câble de communication USB WAGO

2,5 m

750-923

5 m

750-923/000-001

Logiciel de configuration d'interface

Sur www.wago.com

Application Smartphone JUMPFLEX

Sur l'App-Store

Afficheur de configuration

2857-900

Accessoires – Repérage

Utilisez le système de marquage multiple WMB pour le repérage.