Accessoires
Vous trouverez des détails sur les accessoires dans le catalogue principal, volume 4 « INTERFACE ELECTRONICS » ou sur le lien :
Accessoires – Outils
Description | Désignation | Référence |
|---|---|---|
Outil de manipulation, partiellement isolé | Type 2, lame 3,5 mm × 0,5 mm | 210-720 |
Accessoires - Configuration
Pour la configuration, utilisez les accessoires suivants :
Description | Référence |
|---|---|
Connecteur ETHERNET RJ-45 ; Cat. 6A ; axial ; Code T568A ; 22 AWG ; décharge de traction | 750-978/000-011 |
Logiciel de configuration d'interface | Sur www.wago.com |
Accessoires – Divers
Description | Référence |
|---|---|
Alimentation à découpage primaire ; Compact, monophasée, tension de sortie 24 V DC, courant de sortie 1,25 A | 787-2850 |