Description rapide :
Fonction :
Le produit
- sert à mesurer les données électriques dans les réseaux d'alimentation triphasés, à distance du niveau de commande.
Les grandeurs de mesure suivantes peuvent être consultées via une interface Modbus-RTU et en outre enregistrées sur une carte microSD :
- Puissance active
- Puissance apparente
- Puissance réactive
- Consommation d'énergie
- Facteur de puissance
- Angle de phase
- Fréquence
Caractéristiques :
- Mesure de courant via transformateur d'intensité 5A
- Mesure mobile et enregistrement des valeurs de mesure sur carte microSD
- Configuration et visualisation des valeurs de mesure en cours de fonctionnement via l'interface de configuration
- Appareil compact en boîtier pour montage sur rail (REG) pour une utilisation compacte dans la technique de bâtiment
- Communication des valeurs de mesure via interface Modbus RTU
- Sortie de signalisation numérique configurable comme sortie d'impulsion
- Autres possibilités de réglage par l'interface du logiciel de configuration