Accessoires

Vous trouverez des détails sur les accessoires dans le catalogue principal, volume 4 « INTERFACE ELECTRONICS » ou sur le lien :

www.wago.com/2857-570/024-005

Accessoires – Outils

Accessoires – Outils

Description

Désignation

Référence

Outil de manipulation, partiellement isolé

Type 2, lame 3,5 mm × 0,5 mm

210-720

Accessoires - Configuration

Pour la configuration, utilisez les accessoires suivants :

Accessoires - pour configuration

Description

Référence

Connecteur ETHERNET RJ-45 ; Cat. 6A ; axial ; Code T568A ; 22 AWG ; décharge de traction

750-978/000-011

Logiciel de configuration d'interface

Sur www.wago.com

Accessoires – Divers

Accessoires – Divers

Description

Référence

Alimentation à découpage primaire ; Compact, monophasée, tension de sortie 24 V DC, courant de sortie 1,25 A

787-2850