Sortie digitale DO

La DO (sortie de commutation digitale) offre la possibilité de signaler un message d'erreur.

Pour augmenter le courant de commutation de la sortie numérique (DO), le produit peut être complété par un relais. Grâce aux contours identiques de la série 857, on peut par exemple encliqueter un relais (référence 857-304) à côté.

A l'aide d'un simple pontage horizontal avec un peigne de pontage (référence 859-402; voirPeigne de pontage), cette sortie peut, simplement et rapidement, être raccordée à relais de 6 A.

Commutation de signal de sortie digitale
Commutation de signal de sortie digitale

Vous trouverez les données techniques dans la fiche technique que vous pouvez générer en cliquant sur le lien suivant :

www.wago.com/857-550