Exemples d'applications


Exemples de signalisations d'erreurs
Commutateur DIP S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Sous-dépassement de la plage de mesure | Dépassement de la plage de mesure | Surintensité |
Début de plage de mesure − 5 % | Fin de plage de mesure + 2,5 % | Fin de plage de mesure + 5 % | ||
Exemple | Dépassement de la plage de mesure | Surintensité | |
|---|---|---|---|
Paramétrage par défaut | Fin de plage de mesure + 2,5 % | Fin de plage de mesure + 5 % | |
Entrée 5 A | Erreur de : | 5,125 A | 6,3 A |
Signalisation : | La LED clignote en rouge à 2 Hz. | La LED clignote en rouge à 4 Hz. | |
Entrée 1 A | Erreur de : | 1,025 A | 1,25 A |
Signalisation : | La LED clignote en rouge à 2 Hz. | La LED clignote en rouge à 4 Hz. | |