Accessoires

Vous trouverez des détails sur les accessoires dans le catalogue principal, volume 4 « INTERFACE ELECTRONICS » ou sur le lien :

www.wago.com/857-550

Accessoires – Outils

Accessoires – Outils

Description

Désignation

Référence

Outil de manipulation, partiellement isolé

Type 2, lame 3,5 mm × 0,5 mm

210-720

Accessoires - Configuration

Pour la configuration via le logiciel de configuration d'interface ou l'application de configuration d'interface, utilisez les accessoires suivants :

Accessoires – pour configuration

Description

Référence

Adaptateur Bluetooth® WAGO

750-921

Câble de communication USB WAGO

2,5 m

750-923

5 m

750-923/000-001

Logiciel de configuration d'interface

Sur www.wago.com

Application Smartphone JUMPFLEX

Sur l'App-Store

Accessoires – Adaptateur d'interface

Pour un système de précâblage simple et des câbles plats WAGO, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'interface.

Accessoires – Adaptateur d'interface

Description

Référence

Adaptateur d'interface pour jusqu'à 8 appareils,
avec connecteur pour câble plat à 16 pôles selon DIN 41651, analogique

857-980

Câble plat WAGO, 16 pôles, extrémité ouverte

2 m

706-100/1602-200

Borne d'alimentation et de passage

857-979

Accessoires – Repérage

Utilisez le système de marquage multiple WMB pour le repérage.