Description rapide :
Fonction :
Le produit
- sert à détecter les courants continus et alternatifs AC/DC 0 ... 1 A ainsi que AC/DC 0 ... 5 A (jusqu'à 6 A pour un montage individuel).
- convertit le signal d'entrée en un signal de sortie standard analogique
- peut être utilisé jusqu'à une tension d'entrée de 300 V AC/DC, si le conducteur neutre (GND1) n'est pas dangereusement actif.
Caractéristiques :
- Mesure de valeur efficace vraie (TRMS) ou valeur moyenne arithmétique
- Sortie de commutation digitale (seuil de commutation librement configurable)
- Fonction de filtre commutable
- Signalisation de dépassement de la plage de mesure
- Commutation calibrée de plage de mesure
- Logiciel de configuration PC
- Triple isolation et tension d'isolation de 3 kV selon EN 61140