Exemple d'application
Exemples de signalisations d'erreurs
Commutateur DIP S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Sous-dépassement de la plage de mesure | Dépassement de la plage de mesure | Surintensité |
Début de plage de mesure − 5 % | Fin de plage de mesure + 2,5 % | Fin de plage de mesure + 5 % | ||
Exemple | Dépassement de la plage de mesure | Surintensité | |
|---|---|---|---|
Paramétrage par défaut | Fin de plage de mesure + 2,5 % | Fin de plage de mesure + 5 % | |
Entrée RC1 = RT500 de LEM | Erreur de : | 512,5 A | 630 A |
Signalisation : | La LED clignote en rouge à 2 Hz. | La LED clignote en rouge à 4 Hz. | |
Entrée RC2A = RT2000 de LEM | Erreur de : | 2050 A | 2520 A |
Signalisation : | La LED clignote en rouge à 2 Hz. | La LED clignote en rouge à 4 Hz. | |