Description rapide :
Fonction :
Le produit
- sert à l'acquisition des tensions continues et alternatives ainsi que des courants continus et alternatifs.
- convertit le signal d'entrée en un signal de sortie standard analogique
- Il est possible de définir une étendue de mesure à l'intérieur de la plage de mesure sélectionnée. Par défaut, l'étendue de mesure correspond à 100 % de la plage de mesure totale.
- La méthode de mesure peut être commutée entre la valeur efficace (RMS) ou la valeur moyenne arithmétique.
- Comme grandeur de mesure, il est possible de choisir entre la puissance active, la puissance apparente, la puissance réactive ou le facteur de puissance.
Caractéristiques :
- Mesure de valeur efficace (RMS) ou valeur moyenne arithmétique
- Un contact de signalisation digital réagit pour des limites de plages de mesure configurées (voir aussi Sortie digitale).
- 2 entrées de mesure séparées pour tensions continues et alternatives ainsi que des courants continus et alternatifs
- Fonction de filtre commutable
- Logiciel de configuration PC
- Triple isolation et tension d'isolation de 3 kV selon EN 61010-1