Accessoires
Vous trouverez des détails sur les accessoires dans le catalogue principal, volume 4 « INTERFACE ELECTRONICS » ou sur le lien :
Accessoires – Outils
Description | Désignation | Référence |
---|---|---|
Outil de manipulation, partiellement isolé | Type 2, lame 3,5 mm × 0,5 mm | 210-720 |
Accessoires - Configuration
Pour la configuration via le logiciel de configuration d'interface ou l'application de configuration d'interface, utilisez les accessoires suivants :
Description | Référence | |
---|---|---|
Adaptateur Bluetooth® WAGO | 750-921 | |
Câble de communication USB WAGO | 2,5 m | 750-923 |
5 m | 750-923/000-001 | |
Logiciel de configuration d'interface | Sur www.wago.com | |
Application Smartphone JUMPFLEX | Sur l'App-Store |
Accessoires – Adaptateur d'interface
Pour un système de précâblage simple et des câbles plats WAGO, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'interface.
Description | Référence | |
---|---|---|
Adaptateur d'interface pour jusqu'à 8 appareils, | 857-980 | |
Câble plat WAGO, 16 pôles, extrémité ouverte | 2 m | 706-100/1602-200 |
Borne d'alimentation et de passage | 857-979 |
Accessoires – Repérage
Utilisez le système de marquage multiple WMB pour le repérage.