Безопасная эксплуатация во взрывоопасных условиях
- Кожух (обычно устанавливается силами оператора или монтажника) должен отвечать всем применимым требованиям стандарта IEC 60079‑0 и IEC 60079‑7, а также обеспечивать класс защиты IP54 в соответствии со стандартом IEC 60529.
- Вне изделия должны быть принять соответствующие меры, чтобы предупредить превышение номинального напряжения более чем на 40 % по причине временных неисправностей.
- Подключение и отключение неискробезопасных электрических цепей допускается только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.
- Допустимый диапазон температур окружающего воздуха в месте установки: от −25 до +70 °C.
- Оборудование должно использоваться только в зоне со степенью загрязнения не менее 2 в соответствии с определением в IEC 60664-1.
- Рядом с устройством должны быть размещены следующие предупреждения:
- ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
- ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛЯТЬ ТОЛЬКО В НЕВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
Для получения дополнительной информации см.: