Дискретный выход (DO)
DO (дискретный переключающий выход) позволяет реагировать на определённые уровни входного сигнала. Реакцию переключения этого DO можно настроить следующим образом:
- В пределах общего диапазона измерений можно свободно настроить до двух порогов переключения. Реакцию переключения и задержку переключения можно установить индивидуально для каждого порога переключения. Реакцию переключения также можно инвертировать.
- DO срабатывает при нарушении порогов переключения.
Эти статусы визуально отображаются светодиодом.
Технические данные приведены в спецификации, которую можно получить по следующей ссылке:
Произведение тока и времени
При превышении настраиваемого порога срабатывания (x ампер) нормирующий преобразователь сигналов генерирует произведение тока и времени (t * A). Дискретный выход DO активируется, как только произведение тока и времени превысит установленное пороговое значение.
Порог срабатывания и произведение тока и времени можно настроить с помощью ПО для конфигурации интерфейса, приложения для конфигурации интерфейса или конфигурационного дисплея.
Параметры | Значение |
|---|---|
Действия при переключении | Произведение тока и времени |
Порог активации | 100 A |
Произведение тока и времени | 100 A |
Задержка отключения | 0 мс |
Задержка включения | 0 мс |
Пример применения: защита от перегрузки
Если номинальный ток двигателя превышен в течение определенного периода времени (работа с перегрузкой), срабатывает DO. Эта функция в общем подобна простой задержке включения.
Особенностью формирования произведения тока и времени является ускоренное отключение, при котором ток значительно превышает номинальный ток (например, при блокировке привода). Для DO также можно настроить задержку отключения после этого события (например, для повторного запуска).