Дискретный выход (DO)
DO (дискретный переключающий выход) позволяет реагировать на определённые уровни входного сигнала. Реакцию переключения этого DO можно настроить следующим образом:
- В пределах общего диапазона измерений можно свободно настроить до двух порогов переключения. Реакцию переключения и задержку переключения можно установить индивидуально для каждого порога переключения. Реакцию переключения также можно инвертировать.
- DO срабатывает при нарушении порогов переключения.
Эти статусы визуально отображаются светодиодом.
Для увеличения тока переключения DO к изделию можно добавить реле (артикул 857-359).
Кроме того, DO можно сконфигурировать как генератор частот или импульсный выход.
- Генератор частот можно настроить на макс. 100 Гц.
- Количество импульсов/кВтч (макс. 10000) можно настроить через импульсный выход (интерфейс S0).
Технические данные приведены в спецификации, которую можно получить по следующей ссылке: