Принадлежности
Подробную информацию о принадлежностях можно найти в основном каталоге, том 4 "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ", и в Интернете по адресу
Принадлежности — инструменты
Описание | Название | Артикул № |
|---|---|---|
Рабочий инструмент с частично изолированным лезвием | Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм | 210-720 |
Принадлежности — конфигурация
Для настройки используйте следующие принадлежности:
Описание | Артикул |
|---|---|
Соединитель ETHERNET RJ-45; кат. 6A; осевой; код T568A; 22 AWG; разгрузка натяжения | 750-978/000-011 |
ПО для конфигурирования интерфейсов | На www.wago.com |
Принадлежности — другие
Описание | Артикул |
|---|---|
Импульсный источник питания; Compact; 1-фазный; выходное напряжение: 24 В пост. тока; выходной ток: 1,25 A | 787-2850 |