Принадлежности

Подробную информацию о принадлежностях можно найти в основном каталоге, том 4 "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ", и в Интернете по адресу

www.wago.com/2857-570/024-001

Принадлежности — инструменты

Принадлежности — инструменты

Описание

Название

Артикул №

Рабочий инструмент с частично изолированным лезвием

Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

210-720

Принадлежности — конфигурация

Для настройки используйте следующие принадлежности:

Принадлежности для конфигурации

Описание

Артикул

Соединитель ETHERNET RJ-45; кат. 6A; осевой; код T568A; 22 AWG; разгрузка натяжения

750-978/000-011

ПО для конфигурирования интерфейсов

На www.wago.com

Принадлежности — другие

Принадлежности — другие

Описание

Артикул

Импульсный источник питания; Compact; 1-фазный; выходное напряжение: 24 В пост. тока; выходной ток: 1,25 A

787-2850