Примеры применения


Примеры сигнализации об ошибках
DIP-переключатель S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Недостаточный диапазон измерений | Превышение диапазона измерений | Ток перегрузки |
Нижний диапазон измерений -5 % | Верхний диапазон измерений +2,5 % | Верхний диапазон измерений 5 % | ||
Пример | Превышение диапазона измерений | Ток перегрузки | |
|---|---|---|---|
Настройка по умолчанию | Верхний диапазон измерений 2,5 % | Верхний диапазон измерений 5 % | |
Ввод 5 A | Источник ошибки: | 5,125 A | 6,3 A |
Сигнализация: | СИД мигает красным цветом с частотой 2 Гц. | СИД мигает красным цветом с частотой 4 Гц. | |
Ввод 1 A | Источник ошибки: | 1,025 A | 1,25 A |
Сигнализация: | СИД мигает красным цветом с частотой 2 Гц. | СИД мигает красным цветом с частотой 4 Гц. | |