Принадлежности

Подробную информацию о принадлежностях можно найти в основном каталоге, том 4 "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ", и в Интернете по адресу

www.wago.com/857-550

Принадлежности — инструменты

Принадлежности — инструменты

Описание

Название

Артикул №

Рабочий инструмент с частично изолированным лезвием

Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм

210-720

Принадлежности — конфигурация

Для конфигурирования с помощью ПО или приложения для конфигурирования интерфейса используйте следующие принадлежности:

Принадлежности — для конфигурирования

Описание

Артикул №

Адаптер WAGO Bluetooth®

750-921

Кабель передачи данных USB WAGO

2,5 м

750-923

5 м

750-923/000-001

ПО для конфигурирования параметров нормирующих преобразователей

На www.wago.com

Приложение для конфигурирования интерфейса

в App Store

Принадлежности — интерфейсный адаптер

Для простого монтажа системной проводки и плоского кабеля WAGO можно использовать интерфейсный адаптер.

Принадлежности — интерфейсный адаптер

Описание

Артикул №

Интерфейсный адаптер с поддержкой до 8 устройств;
с 16-полюсным соединителем для плоского кабеля (DIN 41651); аналог

857-980

Плоский кабель WAGO, 16-полюсный / свободный конец

2 м

706-100/1602-200

Модуль питания, проходной

857-979

Принадлежности — маркировка

Для разметки используйте мультимаркировочную систему WMB.