Краткое описание
Функция:
Изделие
- Измеряет 0 ... 1 A перем./пост. тока и 0 ... 5 A перем./пост. тока (при одиночном монтаже до 6 A).
- преобразует входной сигнал в аналоговый стандартный сигнал на выходе.
- Может использоваться при входном напряжении до 300 В переменного/постоянного тока, если нейтральный проводник (GND1) отключён.
Характеристики:
- Измерение истинного среднеквадратичного значения или среднеарифметическое значение
- Дискретный переключающий выход (настраиваемые пороги переключения)
- Переключаемая функция фильтрации
- Индикация выхода за пределы диапазона измерений
- Переключение откалиброванных пределов измерений
- Конфигурационный интерфейс ПК
- Надёжная 3-сторонняя изоляция с тестовым напряжением 3 кВ согласно EN 61140