Пример применения
Примеры сигнализации об ошибках
DIP-переключатель S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Недостаточный диапазон измерений | Превышение диапазона измерений | Ток перегрузки |
Нижний диапазон измерений -5 % | Верхний диапазон измерений 2,5 % | Верхний диапазон измерений 5 % | ||
Пример | Превышение диапазона измерений | Ток перегрузки | |
|---|---|---|---|
Настройка по умолчанию | Верхний диапазон измерений 2,5 % | Верхний диапазон измерений 5 % | |
Вход RC1 = RT500 от LEM | Источник ошибки: | 512,5 A | 630 A |
Сигнализация: | СИД мигает красным цветом с частотой 2 Гц. | СИД мигает красным цветом с частотой 4 Гц. | |
Вход RC2A = RT2000 от LEM | Источник ошибки: | 2050 A | 2520 A |
Сигнализация: | СИД мигает красным цветом с частотой 2 Гц. | СИД мигает красным цветом с частотой 4 Гц. | |