Краткое описание
Функция:
Изделие
- Измеряет напряжение постоянного и переменного тока, а также постоянный и переменный ток.
- преобразует входной сигнал в аналоговый стандартный сигнал на выходе.
- Протяжённость измерения можно определить в пределах выбранного диапазона измерения. По умолчанию протяжённость измерения составляет 100 % от полного диапазона измерений.
- Метод измерения значения можно переключать между среднеквадратичным значением и средним арифметическим значением.
- Измеряемой величиной может быть активная мощность, полная мощность, реактивная мощность и коэффициент мощности.
Характеристики:
- Истинное среднеквадратичное измерение или среднеарифметическое значение
- Выход дискретного сигнала реагирует на достижение предельных значений диапазона измерений (см. также Дискретный выход).
- Два изолированных измерительных входа для напряжения и переменного/постоянного тока
- Переключаемая функция фильтрации
- Конфигурационный интерфейс ПК
- Надёжная 3-сторонняя изоляция с тестовым напряжением 3 кВ согласно EN 61010-1