Принадлежности
Подробную информацию о принадлежностях можно найти в основном каталоге, том 4 "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ", и в Интернете по адресу
Принадлежности — инструменты
Описание | Название | Артикул № |
|---|---|---|
Рабочий инструмент с частично изолированным лезвием | Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм | 210-720 |
Принадлежности — конфигурация
Для конфигурирования с помощью ПО или приложения для конфигурирования интерфейса используйте следующие принадлежности:
Описание | Артикул № | |
|---|---|---|
Адаптер WAGO Bluetooth® | 750-921 | |
Кабель передачи данных USB WAGO | 2,5 м | 750-923 |
5 м | 750-923/000-001 | |
ПО для конфигурирования параметров нормирующих преобразователей | На www.wago.com | |
Приложение для конфигурирования интерфейса | в App Store | |
Принадлежности — интерфейсный адаптер
Для простого монтажа системной проводки и плоского кабеля WAGO можно использовать интерфейсный адаптер.
Описание | Артикул № | |
|---|---|---|
Интерфейсный адаптер с поддержкой до 8 устройств; | 857-980 | |
Плоский кабель WAGO, 16-полюсный / свободный конец | 2 м | 706-100/1602-200 |
Модуль питания, проходной | 857-979 | |
Принадлежности — маркировка
Для разметки используйте мультимаркировочную систему WMB.