Meldungsfenster
Die Meldungsleiste bzw. das Meldungsfenster des WAGO Device Managers befindet sich im unteren Bereich der Oberfläche. Hier werden während der Konfiguration kontinuierlich Fehler, Warnungen, Erfolgsmeldungen und zusätzliche Informationen anzeigt.
Zunächst wird die Meldungsleiste angezeigt:

Pos. | Beschreibung | |
---|---|---|
1 |
| Öffnet das Meldungsfenster für detaillierte Informationen. |
Minimiert das Meldungsfenster und zeigt die Meldungsleiste an. | ||
2 | Zeigt die Anzahl der Fehler an. Die Anzeige blinkt, bis das Meldungsfenster geöffnet wird. | |
3 | Zeigt die Anzahl der Warnungen an. | |
4 | Zeigt die Anzahl der Erfolgsmeldungen an. | |
5 | Zeigt die Anzahl zusätzlicher Informationen an. | |
6 | Zeigt für einige Sekunden die letzte Meldung an. Bei Fehlermeldung wird die Meldung rot hinterlegt. |
Die vollständige Liste der Meldungen mit detaillierten Informationen wird im Meldungsfenster angezeigt. Dieses wird über die Schaltfläche der Meldungsliste geöffnet:

Die Schalflächen „Fehler“, „Warnungen“, „Erfolge“ und „Infos“ des Meldungsfensters sind Schalter, die bei aktiviertem Zustand entsprechende Meldungen anzeigen (Schaltfläche farbig dargestellt) und bei nochmaligem Anklicken entsprechende Meldungen ausblenden (Schaltfläche grau dargestellt).
Folgende Funktionen können über die Schaltflächen ausgeführt werden:
Schaltfläche / Tabelleneintrag | Beschreibung | |
---|---|---|
| [Fehler] | Zeigt Fehler bei der Konfiguration an. |
[Warnungen] | Zeigt Warnungen bei der Konfiguration an. | |
[Erfolge] | Zeigt Erfolgsmeldungen wie beispielsweise erfolgreich verbundene Geräte oder erfolgreich übertragene Daten an. | |
[Infos] | Zeigt Statusmeldungen/Informationen zur Konfiguration an. | |
[Löschen] | Entfernt die angezeigten Meldungen aus der Liste. | |
[Wiederherstellen] | Stellt entfernte Meldungen wieder her. | |
[Speichern] | Öffnet ein Dialogfenster zum Speichern aller angezeigten Meldungen als Textdatei. Je nach PC-Konfiguration erfolgt der Download ggf. direkt in den Downloads-Ordner. | |
[Pin] | Hält das Fenster sichtbar und ausgeklappt im Vordergrund. | |
[Unpin] | Löst das angepinnte Meldungsfenster. | |
[Suche] | Sucht und filtert nach beliebigen Texten im Meldungsfenster. Die Eingabe eines Zeichens aktiviert die Suchfunktion für die Spalten „Gerät“, „Beschreibung“ und „Quelle“ und stellt gefundene Treffer grün hinterlegt dar. Zeilen ohne Treffer werden ausgeblendet. | |
Beschreibung | Zeigt die Beschreibung der Meldung an. Für umfangreichere Meldungen können per Schaltfläche weitere Informationen geöffnet werden. | |
Quelle | Zeigt die Quelle der Meldungen an, beispielsweise „Einstellungen“. | |
Meldungszeit | Zeigt Datum und Uhrzeit der Erstellung der Meldung an. Dabei steht die neueste Meldung oben. |