I/O Check
Sur la base de la vue de l'appareil, des tests de câblage peuvent être effectués pour les entrées/sorties conventionnelles, analogiques et numériques d'un appareil, par ex. les signaux de sortie peuvent être définis comme test (voir également Effectuer diagnostic de l'appareil).
Remarque
Tous les appareils ne prennent pas en charge le contrôle des entrées et des sorties
Veuillez noter que tous les appareils ne prennent pas en charge le contrôle des entrées et des sorties. Pour ces appareils, seule la vue de l'appareil avec les indications d'état est disponible.
Le matériel de l'appareil utilisé est affiché visuellement dans la zone supérieure de la la vue « I/O Check ». Les écrans LED du côté gauche indiquent l'état de l'appareil et les écrans LED du côté droit indiquent l'état des canaux.

Indications d'état de l'appareil
Les indications d’état de l'appareil sont toujours actifs. Les affichages LED dans le graphique ne sont pas cliquables, mais affichent le message d'état actuel de l'appareil de réseau lors du survol de la souris.
Remarque
Codes clignotants n'indique pas une fréquence réelle
Veuillez noter que les codes clignotants ne sont pas affichés dans la fréquence réelle.
Des descriptions détaillées des messages de diagnostic et des codes flash se trouvent dans le manuel du produit concerné.

Astuce :
Vous pouvez également obtenir un aperçu des affichages LED/messages d'état via la vue « Paramètres » > « LEDs ».
De plus, chaque page comporte une section « État du périphérique/Actions » sous Paramètres.
Indications d'état du canal
Les indications d'état des canaux connectés n'affichent pas en permanence l'état actuel (lecture uniquement) des entrées et sorties numériques utilisées, mais uniquement en mode moniteur. Le mode moniteur est actif tant qu'il existe une connexion en ligne avec l'appareil.
Remarque
L'état des LED se réfère aux valeurs d'état marche/arrêt des canaux d'E/S numériques
Pour les canaux de diagnostic, les indications LED physiques peuvent comprendre plusieurs valeurs d'état. L'état des LED affiché ici se réfère uniquement aux valeurs d'état marche/arrêt directement liées aux canaux d'E/S numériques.

En cliquant sur l'icône en forme d'œil sous l'appareil concerné, des tableaux avec les valeurs d'état des canaux des entrées et sorties utilisées sont affichés. L'affichage peut être commuté entre le mode de commande et le mode moniteur.
Élément de commande | Description |
|---|---|
| Agrandir |
| Réduire |
| Taille d'origine |
| Ajuster la taille des zones affichées |
| Tableaux avec valeurs d'état masquées |
| Les tableaux avec valeurs d'état affichés |
| Passer directement à la configuration de canaux |
| Mode de commande actif |
| Mode moniteur actif |
La latence est également affichée, c'est-à-dire le cycle d'actualisation (en s) des valeurs d'appareil affichées en fonction de la connexion, de l'utilisation de l'appareil ou d'autres facteurs :
Affichage | Description |
|---|---|
| Faible latence, vitesse de synchronisation élevée |
| Latence plus élevée, vitesse de synchronisation retardée |
| Latence élevée, connexion instable |

Affichage/réglage des valeurs d'état
L'affichage des valeurs d'état peut être affiché à l'aide des champs de sélection comme suit :
- comme valeur brute ou
- comme valeur mise à l'échelle avec unité.
Les représentations mises à l'échelle ne peuvent être définies que sur l'interface utilisateur ; la communication elle-même s'effectue toujours via des valeurs brutes.
Les valeurs numériques peuvent être ajustées à l'aide d'un curseur :
- La position du commutateur correspond
à 1 ou vrai - La position du commutateur correspond
à 0 ou faux

Remarque
La vue « I/O Check » peut ne pas montrer la configuration initiale du canal
Pour les appareils prenant en charge une configuration de canaux variable (par exemple le WAGO Compact Controller 100, Réf. 751-9402/xxx-xxx), l'affectation des canaux peut être modifiée dans la vue « Paramètres » > « I/O-Channels ». La vue « I/O Check » affiche alors non pas les canaux d'origine mais les canaux modifiés.







Surveillance active
Surveillance active
Connexion instable