Afficher le journal de l'appareil
- Ouvrez l’onglet « Journal de l'appareil ».
Vous avez deux possibilités pour consulter les entrées du journal :
- Pour afficher les entrées de journal de l'appareil directement dans l'onglet « Journal d'appareil » cliquez sur [Récupérer les entrées du journal].
- Pour récupérer les entrées de journal de l'appareil et les enregistrer dans un fichier, sélectionnez d'abord le format de Format de sortie du fichier souhaité (« TXT » ou « CSV »).
Puis cliquez sur [Récupérer les entrées du journal sous forme de fichier]. - Par défaut, les 100 dernières entrées de journal ayant au moins le niveau de journal « Informational » sont affichées ou bien sauvegardées.
Filtrer les entrées de journal
Vous disposez de différentes options pour filtrer les entrées de journal et ainsi réduire les longues listes.
- Spécifiez un Nombre max. entrées :
jusqu'à 1 000 entrées de journal si elles sont affichées directement ou jusqu'à 100 000 000 entrées de journal si elles sont enregistrées dans un fichier. - Sélectionnez le Niveau de log minimal à afficher.
Les niveaux de journal indiquent le niveau de gravité ou d'urgence d'une entrée de journal.
Astuce : vous pouvez configurer les niveaux de journal généraux via l'onglet « Paramètres » > « Logging ». - Saisissez une chaîne de caractères pour filtrer les Sources du journal des entrées.
- Choisissez sous Entrées de journal le point dans le temps à partir de laquelle les entrées de journal sont affichées. Pour ce faire, cochez la case et sélectionnez l'heure et la date via le widget de calendrier.
Configurer la journalisation
L'onglet « Journal de l' appareil » permet d'afficher et de filtrer les entrées du journal. Dans une autre zone de l'interface, vous configurez les événements généralement enregistrés par l'appareil :
- Ouvrez l'onglet « Paramètres ».
- Ouvrez la page « Logging ».
- Par exemple, modifiez ceci de sorte que les entrées de journal soient créées à partir d’un niveau de journal « Debug ».
- Vous pouvez également ajuster la quantité de mémoire réservée aux entrées de journal.
- Sur la page « RemoteLogging », vous pouvez connecter un serveur de journalisation externe si nécessaire.