Einstellungen im Data Layer

Use Case/
Einstellung

Pfad im Data Layer

Datentyp

R/W

Beschreibung

Erlaubte Werte
/Einheit

LPC

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/remote_nodes/<remote_device>/entities/<entity>/lpc

/active_power_consumption_limit/value

String Array[3]

RW

Schaltet den Grenzwert für die Leistungsaufnahme ein oder aus.
Index 1: Grenzwert in Watt
Index 2: Einschalten („true“) oder Ausschalten („false“)
Index 3: Dauer (optionale Dauer)

Index 1: Zahl muss größer oder gleich 0 sein (Watt (W)).
Index 2: „true“ oder „false“
Index 3: Um eine optionale Dauer einzuschalten, muss die Zahl größer als 0 sein. 0 oder leerer String, falls keine optionale Dauer gewünscht ist (Sekunden (s)).

/failsafe_consumption_active_power_limit/value

double

RW

Grenzwert im Failsafe-Fall

Größer oder gleich 0.0
Watt (W)

/failsafe_duration_minimum/value

uint32

RW

Failsafe-Dauer

Größer oder gleich 0
Sekunden (s)

/power_consumption_nominal_max/value

double

R

Die maximale, nominale Wirkleistung, die das steuerbare System gemäß dem Geräteetikett oder Datenblatt aufnehmen kann.

Größer oder gleich 0.0
Watt (W)

/contractual_consumption_nominal_max/value

double

R

Die nominale, maximale Wirkleistung, die das steuerbare System aufgrund des Kundenvertrages verbrauchen darf.

Größer oder gleich 0.0
Watt (W)

/scenarios

String Array[3]

R

Unterstützte Szenarien

-

LPP

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/remote_nodes/<remote_device>/entities/<entity>/lpp

/active_power_production_limit/value

String Array[3]

RW

Schaltet den Grenzwert für die Wirkleistungserzeugung ein oder aus.
Index 1: Grenzwert in Watt
Index 2: Einschalten („true“) oder Ausschalten („false“)
Index 3: Dauer (optionale Dauer)

Index 1: Zahl muss kleiner oder gleich 0 sein (Watt (W)).
Index 2: „true“ oder „false“
Index 3: Um eine optionale Dauer einzuschalten, muss die Zahl größer als 0 sein. 0 oder leerer String, falls keine optionale Dauer gewünscht ist (Sekunden (s)).

/failsafe_production_active_power_limit/value

double

RW

Grenzwert im Failsafe-Fall

Größer oder gleich 0.0
Watt (W)

/failsafe_duration_minimum/value

uint32

RW

Failsafe-Dauer

Größer oder gleich 0
Sekunden (s)

/power_production_nominal_max/value

double

R

Die maximale, nominale Wirkleistung, die das steuerbare System gemäß Geräteetikett oder Datenblatt produzieren kann.

Größer oder gleich 0.0
Watt (W)

/contractual_production_nominal_max/value

double

R

Die nominale, maximale Wirkleistung, die das steuerbare System aufgrund des Kundenvertrages produzieren darf.

Größer oder gleich 0.0
Watt (W)

/scenarios

String Array

R

Unterstütze Szenarien

-

MPC

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/remote_nodes/<remote_device>/entities/<entity>/mpc

/total_active_power/value

double

R

Gesamtwirkleistung der überwachten Einheit

Größer 0.0 für Verbrauch. Kleiner als 0.0 für Produktion.
Watt (W)

/total_active_power/min

double

R

Minimal möglicher Wert der Gesamtwirkleistung

Größer 0.0 für Verbrauch. Kleiner als 0.0 für Produktion.
Watt (W)

/total_active_power/max

double

R

Maximal möglicher Wert der Gesamtwirkleistung

Größer 0.0 für Verbrauch. Kleiner als 0.0 für Produktion.
Watt (W)

/total_active_power/step_size

double

R

Schrittweite bei der Gesamtwirkleistung

Positive oder negative Zahl
Watt (W)

/total_active_power/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/total_consumed_energy/value

double

R

Der Gesamtenergieverbrauch der überwachten Einheit seit der Installation oder dem letzten Geräte-Reset.

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_consumed_energy/min

double

R

Minimal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_consumed_energy/max

double

R

Maximal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_consumed_energy/step_size

double

R

Schrittweite

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_consumed_energy/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/total_produced_energy/value

double

R

Gesamte erzeugte Energie der überwachten Einheit seit der Installation oder dem letzten Geräte-Reset

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_produced_energy/min

double

R

Minimal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_produced_energy/max

double

R

Maximal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_produced_energy/step_size

double

R

Schrittweite

Positive oder negative Zahl
Wattstunden (Wh)

/total_produced_energy/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/phase_a

double

R

Phasenspezifischer Wirkstrom auf Phase A.

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/phase_a_state

String

R

Zustand des Wertes für Phase A

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/phase_b

double

R

Phasenspezifischer Wirkstrom auf Phase B

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/phase_b_state

String

R

Zustand des Wertes für Phase B

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/phase_c

double

R

Phasenspezifischer Wirkstrom auf Phase C

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/phase_c_state

String

R

Zustand des Wertes für Phase C

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/min

double

R

Minimal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/max

double

R

Maximal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/step_size

double

R

Schrittweite

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_n

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase A und Nullleiter.

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_n_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“,„Error“ or „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_n

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase B und Nullleiter

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_n_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_n

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase C und Nullleiter

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_n_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_b

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase A und Phase B

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_b_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_c

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase B und Phase C

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_c_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_a

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase C und Phase A

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_a_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/min

double

R

Minimal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_current/max

double

R

Maximal möglicher Wert

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_current/step_size

double

R

Schrittweite

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/ac_frequency/value

double

R

Frequenz am Wechselstromanschluss

Positive Zahl (Hertz (Hz))

/ac_frequency/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/ac_frequency/min

double

R

Minimal möglicher Wert

Positive Zahl oder 0.0 (Hertz (Hz))

/mpc/ac_frequency/max

double

R

Maximal möglicher Wert

Positive Zahl (Hertz (Hz))

/ac_frequency/step_size

double

R

Schrittweite

Positive Zahl (Hertz (Hz))

/scenarios

String Array

R

Unterstützte Szenarios

-

MGCP

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/remote_nodes/<remote_device>/entities/<entity>/mgcp

/pv_feed_in_power_limitation_factor/value

double

R

Maximal zulässige Einspeiseleistung als prozentualer Wert der kumulierten Nennspitzenleistung aller stromerzeugenden PV-Anlagen im Gebäude.

Positive Zahl
%

/total_active_power/value

double

R

Gesamtwirkleistung am Netzanschlusspunkt.

Positive oder negative Zahl
Watt (W)

/total_active_power/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/total_grid_feed_in_energy/value

double

R

Gesamte Energie, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wurde.

Positive oder negative Zahl
Watt (W)

/total_grid_feed_in_energy/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/total_grid_consumed_energy/value

double

R

Gesamte verbrauchte Energie aus dem öffentlichen Stromnetz.

Positive oder negative Zahl
Watt (W)

/total_grid_consumed_energy/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/phase_a

double

R

Phasenspezifischer Wirkstrom auf Phase A

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/phase_a_state

String

R

Zustand des Wertes für Phase A

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/phase_b

double

R

Phasenspezifischer Wirkstrom auf Phase B

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/phase_b_state

String

R

Zustand des Wertes für Phase B

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_current/phase_c

double

R

Der phasenspezifische Wirkstrom auf Phase C.

Positive oder negative Zahl
Ampere (A)

/phase_specific_ac_current/phase_c_state

String

R

Zustand des Wertes für Phase C

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_n

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase A und Nullleiter

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_n_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_n

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase B und Nullleiter

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_n_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_n

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase C und Nullleiter

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_n_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_b

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase A und Phase B

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_a_b_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_c

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase B und Phase C

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_b_c_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_a

double

R

Phasenspezifische Wechselspannung zwischen Phase C und Phase A

Positive oder negative Zahl
Volt (V)

/phase_specific_ac_voltage/phase_c_a_state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/ac_frequency/value

double

R

Frequenz am Wechselstromanschluss

Positive oder negative Zahl
Hertz (Hz)

/ac_frequency/state

String

R

Zustand des Wertes

„Normal“, „Error“ oder „OutOfRange“

/scenarios

String Array

R

Unterstützte Szenarien

Heartbeat

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/remote_nodes/<remote_device>/entities/<entity>/heartbeat

/timeout

uint32

R

Heartbeat-Timeout

Positive Zahl
Sekunden (s)

/timestamp

String

R

Zeitstempel des letzen Heartbeat

Administration

fieldbuses/eebus/node/admin/cfg

/load

Methode

W

Lädt eine Konfiguration.

/save

Methode

W

Speichert eine Konfiguration.

Administration der eigenen Instanz

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/admin/

/heartbeat/interval

uint32

RW

Das eigene Heartbeat-Intervall in Sekunden.

Positive Zahl
Sekunden (s)

/restart

bool

RW

Erlaubt Neustart des Kommunikations-Stacks

/ship/device_type

String

RW

Eigener Gerätetyp

/ship/ip_address

String

RW

Die IP-Adresse des Netzwerk-Interfaces. 0.0.0.0 steht für eine Kommunikation mit allen Netzwerk-Interfaces.

/ship/port

uint16

RW

Eigener Netzwerkport

/spine/device_name

String

RW

Eigener Gerätename

Eigene Entities

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/entities

/1/domain

String

R

Domäne der ersten Entity: „emobility“, „grid“, „hvac“ oder „inverter“

1/entity_type

String

R

Entity-Typ der ersten Entity

1/heartbeat/timeout

uint32

R

Heartbeat-Timeout der ersten Entity

Sekunden (s)

1/heartbeat/timestamp

String

R

Zeitstempel für den zuletzt gesendeten Heartbeat der ersten Entity

/2/domain

String

R

Domäne der zweiten Entity: „emobility“, „grid“, „hvac“ oder „inverter“

/2/entity_type

String

R

Entity-Typ der zweiten Entity

/2/heartbeat/timeout

uint32

R

Heartbeat-Timeout der zweiten Entity

Sekunden (s)

/2/heartbeat/timestamp

String

R

Zeitstempel für den zuletzt gesendeten Heartbeat der zweiten Entity

/3/domain

String

R

Domäne der dritten Entity: „emobility“, „grid“, „hvac“ oder „inverter“.

/3/entity_type

String

R

Entity-Typ der dritten Entity

/3/heartbeat/timeout

uint32

R

Heartbeat-Timeout der dritten Entity

Sekunden (s)

/3/heartbeat/timestamp

String

R

Zeitstempel für den zuletzt gesendeten Heartbeat der dritten Entity

/4/domain

String

R

Domäne der vierten Entity: „emobility“, „grid“, „hvac" oder „inverter“

/4/entity_type

String

R

Entity-Typ der vierten Entity

/4/heartbeat/timeout

uint32

R

Heartbeat-Timeout der vierten Entity

Sekunden (s)

/4/heartbeat/timestamp

String

R

Der Zeitstempel für den zuletzt gesendeten Heartbeat der vierten Entity.

Eigene Ship-Informationen

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/ship

/brand

String

R

Markeninformation

/device_type

String

R

Eigener Gerätetyp

/model

String

R

Eigener Modelltyp

/ski

String

R

Eigene SKI

Lizenzierung

fieldbuses/eebus/node/licenses

/is_license_available

Bool

R

„true“, wenn der WAGO EEBUS Connector lizensiert ist, ansonsten false

/name

String

R

Lizenzname oder ein leerer String

/version

String

R

Lizenzversion oder ein leerer String

Gefundene Geräte

fieldbuses/eebus/node/instances/WAGO-EEBUS-Connector-<serial>/remote_nodes/<remote_device>

/diagnosis/failure

Bool

R

„true“, wenn sich das Gerät in einem Fehlerzustand befindet.

/diagnosis/is_online

Bool

R

„true“, wenn das Gerät online verbunden ist.

/diagnosis/status

String

R

Der Onlinestatus: „NotReachable“, „Disconnected“, „RequiresTrust“, „RequiresPin“ oder „Connected“

/remove_device

Bool

RW

Erlaubt das Löschen des Gerätes.

/ship/brand

String

R

Markeninformation

/ship/device_type

String

R

Gerätetyp

/ship/model

String

R

Modelltyp

/ship/ski

String

R

SKI

/ship/trust/is_trusted

Bool

RW

„true“ = Gerät vertrauen und Kommunikation starten.
„false“ = Gerät das Vertrauen entziehen und die Kommunikation stoppen.

/ship/trust/pin

String

RW

Erlaubt die Eingabe der optionalen Geräte-PIN.

/entities/<entity>/domain

String

R

Domäne des Gerätes: „emobility“, „grid“, „hvac“ oder „inverter“.

/entities/<entity>/entity_type

String

R

Entity-Typ des Gerätes

/entities/<entity>/<use_cases>

R

Kann momentan lpc, lpp, mpc, mgcp oder heartbeat sein.