Lizenzierung
Für die Nutzung der e!RUNTIME-EtherCAT-Master-Funktion ist eine Lizenz von WAGO erforderlich.
Die Lizenz wird in e!COCKPIT erfasst, einem Gerät zugeordnet und gemeinsam mit dem Projekt in das Gerät geladen.
Weitere Installationsschritte sind nicht erforderlich.
Artikelbezeichnung | Bestellnummer |
|---|---|
e!RUNTIME-EtherCAT-Master 300 | 2759-0263/0210-1000 |
Kompatible Controller | |
PFC200; G2; 2ETH RS | 750-8212 |
PFC200; G2; 2ETH CAN | 750-8213 |
PFC200; G2; 2ETH RS CAN | 750-8214 |
PFC200; G2; 4ETH CAN USB | 750-8215 |
PFC200; G2; 2ETH RS CAN DPS | 750-8216 |
Neben den in der Tabelle aufgeführten Grundvarianten der Controller ist die Lizenz auch auf allen Varianten davon anwendbar.
Artikelbezeichnung | Bestellnummer |
|---|---|
e!RUNTIME-EtherCAT-Master 600 | 2759-0266/0210-1000 |
Kompatible Touch Panels | |
TP600 4.3 480x272 PIO2 VP | 0762-4201/8000-0001*) |
TP600 5.7 640x480 PIO2 VP | 0762-4202/8000-0001*) |
TP600 7.0 800x480 PIO2 VP | 0762-4203/8000-0001*) |
TP600 10.1 1280x800 PIO2 VP | 0762-4204/8000-0001*) |
TP600 4.3 480x272 PIO3 CP | 0762-4301/8000-0002 |
TP600 5.7 640x480 PIO3 CP | 0762-4302/8000-0002 |
TP600 7.0 800x480 PIO3 CP | 0762-4303/8000-0002 |
TP600 10.1 1280x800 PIO3 CP | 0762-4304/8000-0002 |
TP600 7.0 800x480 PIO2 VP | 0762-5203/8000-0001*) |
TP600 10.1 1280x800 PIO2 VP | 0762-5204/8000-0001*) |
TP600 7.0 800x480 PIO3 CP | 0762-5303/8000-0002 |
TP600 10.1 1280x800 PIO3 CP | 0762-5304/8000-0002 |
TP600 4.3 480x272 PIO2 VP | 0762-6201/8000-0001*) |
TP600 5.7 640x480 PIO2 VP | 0762-6202/8000-0001*) |
TP600 7.0 800x480 PIO2 VP | 0762-6203/8000-0001*) |
TP600 10.1 1280x800 PIO2 VP | 0762-6204/8000-0001*) |
Kompatible Controller | |
Edge Controller | 752-8303/8000-0002 |
Minimale e!COCKPIT-Version: V1.5.1 Datenblatt bzw. weitere Informationen: | |
Zur Aktivierung der Lizenz kann eine Internetverbindung zum PC mit der e!COCKPIT-Installation notwendig sein.
Die Einzellizenz erlaubt die Installation auf einem Gerät. Je Gerät ist eine Lizenz erforderlich.