Slave
Für jeden EtherCAT-Slave, der in das Projekt eingefügt wird, wird eine Instanz vom Datentyp „ETCSlave“ erzeugt. Der Name der Instanz entspricht dem Namen des Slaves im Projekt. Die Slave-Instanz wird in der Applikation verwendet, um den Status des Slaves zur Laufzeit abzufragen bzw. umzuschalten.
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
xSetOperational | BOOL | Steigende Flanke: Es wird versucht in den ETC_SLAVE_ OPERATIONAL Modus zu schalten. |
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
wState | ETC_SLAVE_STATE | Aktueller Status des Slaves: |
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
VendorID | Nach dem Starten des EtherCAT-Stacks gibt diese Eigenschaft die Hersteller-ID zurück, die vom Gerät gelesen wird. |
ConfigVendorID | Liest die Hersteller-ID aus der Konfiguration. |
ProductID | Nach dem Starten des EtherCAT-Stacks gibt diese Eigenschaft die Produkt-ID zurück, die vom Gerät gelesen wird. |
ConfigProductID | Liest die Produkt-ID aus der Konfiguration. |
SerialID | Nach dem Starten des EtherCAT-Stacks enthält diese Eigenschaft die Seriennummer des Geräts. |
LastEmergency | Wenn eine Meldung erhalten wird, wird diese Information im Slave gespeichert und kann aus der Applikation mit dieser Eigenschaft abgefragt werden. Zusätzlich wird eine Logmeldung hinzugefügt. |
Wenn in den Experteneinstellungen die Prüfung der Hersteller- bzw. Produkt-ID aktiviert ist, wird das Hochlaufen des Stacks gestoppt, sobald eine Nichtübereinstimmung zwischen VendorID und ConfigVendorID bzw. zwischen ProductID und ConfigProductID festgestellt wird.