Register „EoE“

Das Register „EoE“ wird angezeigt, sofern das Gerät „Ethernet over EtherCAT“ (EoE) unterstützt und außerdem in den Schnittstelleneinstellungen des Slaves die Experteneinstellungen aktiviert sind (über Bedienfeld „Einstellungen“ > [Schnittstelleneinstellungen]). In dem Fall werden hier die Kommunikationseinstellungen für die einzelnen Slaves vorgenommen.

Mit EoE kann Standard-Ethernet-Kommunikation getunnelt via EtherCAT übertragen werden. Um EoE zu nutzen, muss für den EtherCAT-Master (Controller) ein sogenannter „Terminal Access Point“ (TAP), installiert sein. Die Installation des TAP, das Routing und die Konfiguration sind unter EtherCAT-Slaves über Ethernet erreichen („EoE“) beschrieben.

EtherCAT-Feldbuskonfigurator – EoE

Parameter

Beschreibung

Einstellungen

Virtueller Ethernet-Port

Aktiviert die EOE-Funktionalität des Slaves

Eine eindeutige virtuelle MAC-ID muss definiert werden.

Virtuelle MAC-ID

Eingabefeld für die virtuelle MAC-ID

Switch-Port

Das Gerät arbeitet als virtueller Switch. Es sind keine weiteren Netzwerkeinstellungen erforderlich.

IP-Port

Das Gerät arbeitet als IP-Port. Dafür sind folgende IP-Einstellungen notwendig, die entsprechend den Parametern des virtuellen Netzwerkadapters festgelegt werden müssen.

IP-Einstellungen

IP-Adresse

IP-Adresse des Slaves im Netzwerk, Länge: 4 Byte

Der IP-Port muss in demselben Bereich wie der virtuelle Ethernet-Adapter liegen. Wenn z. B. die Adresse des Netzwerkadapters 192.168.1.1 ist und die Subnetzmaske 255.255.255.0 ist, dann muss der IP-Port in dem Bereich zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.254 liegen.

Subnetzmaske

Subnetzmaske, Länge: 4 Byte

Standard-Gateway

Standard-Gateway, Länge: 4 Byte

DNS-Server

IP-Adresse des DNS-Servers

DNS-Name

Name des DNS-Servers