Licence
Une licence de WAGO est nécessaire pour utiliser la fonction maître e!RUNTIME EtherCAT.
La licence est enregistrée dans e!COCKPIT, attribuée à un contrôleur et chargée dans le contrôleur avec le projet.
Aucune autre étape d'installation n'est requise.
Désignation du produit | Référence |
|---|---|
e!RUNTIME Maître EtherCAT 300 | 2759-0263/0210-1000 |
Contrôleurs compatibles | |
PFC200 ; G2 ; 2ETH RS | 750-8212 |
PFC200 ; G2 ; 2ETH CAN | 750-8213 |
PFC200 ; G2 ; 2ETH RS CAN | 750-8214 |
PFC200 ; G2 ; 4ETH CAN USB | 750-8215 |
PFC200 ; G2 ; 2ETH RS CAN DPS | 750-8216 |
En plus des variantes de base des contrôleurs répertoriées dans le tableau, la licence est également applicable à toutes les variantes.
Désignation du produit | Référence |
|---|---|
e!RUNTIME Maître EtherCAT 600 | 2759-0266/0210-1000 |
Compatible Touch Panels | |
TP600 4.3 480x272 PIO2 VP | 0762-4201/8000-0001*) |
TP600 5.7 640x480 PIO2 VP | 0762-4202/8000-0001*) |
TP600 7.0 800x480 PIO2 VP | 0762-4203/8000-0001*) |
TP600 10.1 1280x800 PIO2 VP | 0762-4204/8000-0001*) |
TP600 4.3 480x272 PIO3 CP | 0762-4301/8000-0002 |
TP600 5.7 640x480 PIO3 CP | 0762-4302/8000-0002 |
TP600 7.0 800x480 PIO3 CP | 0762-4303/8000-0002 |
TP600 10.1 1280x800 PIO3 CP | 0762-4304/8000-0002 |
TP600 7.0 800x480 PIO2 VP | 0762-5203/8000-0001*) |
TP600 10.1 1280x800 PIO2 VP | 0762-5204/8000-0001*) |
TP600 7.0 800x480 PIO3 CP | 0762-5303/8000-0002 |
TP600 10.1 1280x800 PIO3 CP | 0762-5304/8000-0002 |
TP600 4.3 480x272 PIO2 VP | 0762-6201/8000-0001*) |
TP600 5.7 640x480 PIO2 VP | 0762-6202/8000-0001*) |
TP600 7.0 800x480 PIO2 VP | 0762-6203/8000-0001*) |
TP600 10.1 1280x800 PIO2 VP | 0762-6204/8000-0001*) |
Contrôleurs compatibles | |
Edge Controller | 752-8303/8000-0002 |
Version minimale d'e!COCKPIT : V1.5.1 Fiche technique ou informations complémentaires, voir : | |
Pour activer la licence, une connexion internet du PC sur lequel e!COCKPIT est utilisé peut être nécessaire.
Une licence unique permet l'installation sur un ordinateur. Chaque appareil nécessite une licence.